Опубликуйте свои продукты
Metal Deck
Metal Deck
    Generic Building Materials

    Metal Deck

    Steel deck is a cold formed corrugated steel sheet supported by steel joists or beams. It is used to support concrete or insulating membrane of a roof. It was developed to provide a structurally efficient product for use in roof and floor systems.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmetal_deck
    • Тип продукцииMaterials
    • Группа продукцииBuilding materials
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2016-01-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНStructural building products
    • Код ССКПУ ООН3013
    • Код Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Описание Uniclass 2015Structural deck systems
    • Код CSI MasterFormat 201406 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Structural Decking
    • Номер OmniClass23-13 35 23
    • Наименование OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
    • Код CSI UniFormat IIB10
    • Заголовок CSI UniFormat IISUPERSTRUCTURE