Опубликуйте свои продукты
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

3.0 из 5 звезд3.0(21 отзывы)
EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm, cover width 820 mm, thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised steel 320 N/mm2 or coated steel sheet (XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782).
Cпецификация
  • EUROCOL®60 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.60). Depth of profile 60 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 or coated steel sheet ( XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. "I" form fillings on the sides of the nerves. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаeurocol_60_fc
  • Тип продукцииComposite floor deck
  • Группа продукцииMetal profile
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)60
  • Ширина (мм)820
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы