Опубликуйте свои продукты
Steel, Stainless
Generic Building Materials

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstainless_steel
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНStainless steel profiles
  • Код ССКПУ ООН30102305
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Описание Uniclass 2015Metal tiles
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 21 17
  • Наименование OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Код CSI UniFormat IIA
  • Заголовок CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE