Опубликуйте свои продукты
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0 из 5 звезд4.0(20 отзывы)

    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing.This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииMetal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Номер OmniClass23-17 21 17 13
    • Наименование OmniClassComponents