Опубликуйте свои продукты
Steel, Galvanized
Generic Building Materials

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsteel_galvanized
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНSteel profiles
  • Код ССКПУ ООН30102304
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_34
  • Описание Uniclass 2015Galvanized coatings
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 21 17
  • Наименование OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Код CSI UniFormat IIA
  • Заголовок CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE