Опубликуйте свои продукты
Steel, Powder Coated
Generic Building Materials

Steel, Powder Coated

Powder coating is a type of protective and decorative coating, with a reputation for superior hardness and durability. Applied electrostatically as a dry powder and then cured in an oven, process which heats the dry powder allowing it to flow and form a tough, solid film. The key difference between powder and liquid coatings is that powder does not require a solvent and is VOC free, therefore making it a less hazardous coating. Powder coatings are the ideal metal coating for architectural areas in constant use such as window and door framing, shopfronts, fencings and railings.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsteel_powder-coated
  • Тип продукцииMaterials
  • Группа продукцииBuilding materials
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Стальная конструкция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНSteel profiles
  • Код ССКПУ ООН30102304
  • Код Uniclass 2015Ss_40_90_65_85
  • Описание Uniclass 2015Powder coating for steel systems
  • Код CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 21 17
  • Наименование OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Код CSI UniFormat IIA
  • Заголовок CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE

Похожие продукты