Опубликуйте свои продукты
Gripper Double Grid
Geoplast

Gripper Double Grid

Gripper Double Grid is a modular, UV-stabilized 100% recycled plastic surface for indoor and outdoor multi-purpose courts. It is suitable for basketball, football, tennis, hockey, volleyball, fitness, handball, skating, and many other sports.

Gripper Double Grid allows a permanent sports court to be set up in less than a day: a 600 m² court can be assembled by 4 people in just 4 hours.

With its homogeneous double-crossed structure at 45°, Gripper Double Grid offers high durability and excellent grip, ensuring maximum comfort and safety for athletes.

The snap-fit coupling system guarantees a quick, intuitive setup, even by unskilled workers. The perforated surface allows easy cleaning and efficient rainwater drainage for outdoor use.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgripper-double-grid
  • Тип продукцииSPORT
  • Группа продукцииSport products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1.5
  • Ширина (мм)30.5
  • Глубина (мм)30.5
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
  • Код Uniclass 2015Ac_42
  • Описание Uniclass 2015Sports activities
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (34)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)
3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
4.5 из 5 звезд 4.5 (10)
4.2 из 5 звезд 4.2 (47)