Опубликуйте свои продукты
Ultra Flush® ADA EL, 10" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.6 gpf)
Gerber Plumbing Fixtures

Ultra Flush® ADA EL, 10" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.6 gpf)

10" Rough In (Ultra Flush 1.6 gpf)


21-317 ADA Compliant Ultra Flush® Two Piece Pressure-Assist Toilet,17" High, Elongated, 10" Rough-In


SKU# 21-317
ADA compliant: Yes

Description
  • Low consumption (1.6 gpf)
  • Pressurized flushing
  • Siphon-jet action
  • 12" x 10" water surface
  • Seat not included
  • 3 1/8" average trapway size
  • Screen colors of the vitreous china should only be used as a reference. Contact your local Gerber representative to obtain a China Color Chart or visit a showroom to see the actual china chips

Specifications
Width 20 1/4"
Depth 28 1/4"
Height 30 1/2"
Rim Height 17
Rough In 10"
Rim to Water Surface 4 1/2"
Water Seal 2 1/2"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgerber-0002
  • Тип продукцииWater Closets
  • Группа продукцииUltra Flush®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-20
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет