Опубликуйте свои продукты
Ultra Flush® ADA EL, Back Outlet, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)
Gerber Plumbing Fixtures

Ultra Flush® ADA EL, Back Outlet, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

SKU# DF-21-325, 21-325, EF-21-325
ADA compliant: No

Description
  • DF-21-325
    • Dual Flush 1.1 gpf/1.6 gpf
    • Elongated (Bowl 21-375 with Tank EF-28-380)
  • 21-325
    • Low Consumption (1.6 gpf)
    • Elongated (Bowl 21-375 with Tank EF-28-380)
  • EF-21-325
    • High Efficiency (1.1 gpf)
    • Elongated (Bowl 21-375 with Tank EF-28-380)
  • Pressurized flushing
  • Siphon-jet action
  • 14 x 11" water surface
  • Optional right-handed trip lever available
  • 3 1/8" average trapway size
  • Seat not included

Specifications
Width 20 1/4"
Depth 30 1/2"
Height 30 1/2"
Rim Height 17"
Rough In 4 1/4" Vertical
Rim to Water Surface 4 1/4"
Water Seal 3"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgerber-0009
  • Тип продукцииWater Closets
  • Группа продукцииUltra Flush®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-20
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет