Опубликуйте свои продукты
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
    Gerflor

    Mipolam Troplan

    MIPOLAM TROPLAN is a flexible homogeneous calendered compacted floorcovering in tiles or sheets, with directional design, colour dyed as a raw mixture to ensure even colour throughout the thickness. Its surface is densely compacted for improved wear and ease of maintenance. It receives a polyurethane (PUR+) surface treatment for ease of maintenance and to avoid the use of an acrylic emulsion after installation. MIPOLAM TROPLAN is fungistatic and bacteriostatic. The flooring complies with the EN 649 (34 - 43) and has a group M (K5) wear rating. It is suitable for heavy traffic areas.

    Связаться с Gerflor

    Cпецификация
    • MIPOLAM TROPLAN Commercial flooring - Homogeneous M Group => Good abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 18 semi-directionnal colours TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGER-HOM-MIP-TRO
    • Тип продукцииFlooring - Homogeneous
    • Группа продукцииMipolam
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-26
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ламинат
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
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
    Похожие продукты