Опубликуйте свои продукты
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    MURAL CALYPSO is a multilayered wall covering in 2m width roll and with a B-s2,d0 fire classification. It is hot welded with CR41 welding rods. It is made of a printed transparent wear layer and a coloured under layer for an easier welding of the product. This layer comprises 20% of recycled products. It does not contain any CMR 1 & 2 component and is 100% compliant with REACH. It is 100% recyclable.

    Связаться с Gerflor

    Cпецификация
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGER-WALL-CALYPSO
    • Тип продукцииWalls - Wall covering
    • Группа продукцииMural
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2018-07-12
    • Номер версии5
    • Высота (мм)0.92
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)30000
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Ss_25_45
    • Описание Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-15 15 00
    • Наименование OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes