Опубликуйте свои продукты
Creation 40 Rigid Acoustic
Creation 40 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 40 Rigid Acoustic

    Product & designs:

    • RCB (Rigid Composite Board) patented technology : easy to carry
    • 3 formats : a large choice
    • Crystal wear layer : authentic look
    • High definition of design & structured emboss : ultra-realism
    • 4 Bevelled edges : Tiles & planks effect
    • ProtecshieldTM: natural look
    • Included acoustic underlayer : 19dB sound reduction

    Installation & Maintenance:

    • ProtecshieldTM with enhanced scratch and stain resistance : easy to clean
    • Rigid Composite Board patented technology : no telegraphing after years
    • Rigid board suitable for heavy renovation : direct installation on ceramic with joint (<8mm/<3mm)
    • Free adhesive installation : installation in occupied area

    Market application:

    • European class 32 à ideal for residential applications

    Sustainability:

    • Made in Europe : low CO2 footprint
    • 35% recycled content and 100% recyclable
    • 30% lighter compare to standard rigid products on the market
    • TVOC <10µg/m3 à best indoor air quality
    • 100% reach, Phthalate free, formaldehyde free : Health and safety
    • Third part certified EPD available

    Связаться с Gerflor

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgerf-crea40-RA
    • Тип продукцииFlooring - LVT
    • Группа продукцииCreation
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2023-02-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes