Опубликуйте свои продукты
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 55 Rigid Acoustic

    Product & designs:

    • Full Rigid board technology
    • XL plank 1,5 m : modern floor
    • Crystal wear layer with an authentic look
    • High definition of design & structured emboss (EIR) : ultra-realism
    • 4 Bevelled edges : tiles & planks effect
    • ProtecShield™ with a natural look
    • Acoustic underlay integrated to bring 19dB insulation

    Installation & Maintenance:

    • ProtecShield™ with enhanced scratch and stain resistance à easy to clean
    • Full Rigid board technology no telegraphing after years
    • Rigid board suitable for heavy renovation and direct installation on ceramic (joint <8mm/<3mm)
    • Free adhesive installation à installation in occupied area
    • Acoustic underlay integrated 19dB insulation

    Market application:

    • European class 33 : ideal for commercial applications

    Sustainability:

    • Made in Europe : low CO2 footprint
    • 35% recycled content / 100% recyclable
    • 30% Lighter compare to the other rigid product on the market
    • TVOC <10µg/m3 : best indoor air quality
    • 100% REACh compliant, phtalatefree, formaldeydefree : Health and safety
    • Third part certified EPD : LCA product transparency

    Связаться с Gerflor

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgerf-crea55-RA
    • Тип продукцииFlooring - LVT
    • Группа продукцииCreation
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2023-02-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes