Опубликуйте свои продукты
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
    Gerflor

    Creation 70 Connect

    Product:

    • XL square tile
    • Exclusive construction "Resilient reinforced core", reinforeced with glass particles for better stability
    • PUR+ Matt varnish: natural look and easy to clean

    Installation:

    • Interlocking installation with dovetails - ideal for renovation
    • Gerflor patented - Exclusive dovetails
    • Direct on ceramic if joint <5mm

    Application:

    • Ideal for high traffic areas: chain specialist, shops, offices, lobby,education, public buildings...

    Environment:

    • 100% recyclable
    • 55% recycled content
    • TVOC <10μg/m3

    Связаться с Gerflor

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgerf-crea70-CN
    • Тип продукцииFlooring - LVT
    • Группа продукцииCreation
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2023-02-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42
    • Описание Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 00
    • Наименование OmniClassFloor Coverings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes