Опубликуйте свои продукты
HS66- Series AM2RS
Getinge

HS66- Series AM2RS

Sterilizers designed to combine high capacity with cost-efficiency The most compact, versatile hospital sterilizers available anywhere, combining high capacity with cost-efficiency. Specially designed for Central Sterile Processing/CSSD and OR/point-of-use Sterile Processing/TSSU, as well as laboratories etc. Thanks to an ingenious modular construction, Getinge HS66-series sterilizers offer great flexibility with volumes ranging from 297 to 910 liters (10.5 to 31.9 cu.ft.). All pressure vessels in this range of of high-vacuum, microprocessor-controlled sterilizers are manufactured in accordance with the specifications of the authorities in your country, and meet the world's toughest standards of quality and safety.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHS6617TAM2RS
  • Тип продукцииHealthcare
  • Группа продукцииSteam Sterilizers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-03-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)672
  • Ширина (мм)672
  • Глубина (мм)1700
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56