Опубликуйте свои продукты
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
SEPS2BIM

M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding

4.5 из 5 звезд4.5(23 отзывы)
Folding patient transport wheelchair. Constructed of chrome plated steel with detachable armrest and footrests. Unit has heavy duty front casters with sealed radial high-precision ball bearing assembly. Unit is used for patient transport.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM4705
  • Тип продукцииWheelchair
  • Группа продукцииPatient
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)940
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)1090
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели