Опубликуйте свои продукты
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
    GEWISS

    44 CE range

    4.4 из 5 звезд4.4(10 отзывы)

    Technopolymer surface-mounting watertight junction boxes

    The most complete range of surface-mounting watertight junction boxes in technopolymer: Versions for normal junction, special uses and industrial use, 3 different types of self-extinguishing materials (up to GWT 960°C), including two halogen-free materials, 3 protection degrees: IP44, IP55, IP56, 11 sizes available in 2 versions: with smooth walls or with quick entry cable glands, 6 types of lid: blank/transparent, deep/plain, press-on/screw (in plastic, also 1/4 turn, or in metal), 2 back-mounting box depths: standard or high capacity to house conduits up to Ø 50mm - IMQ quality mark products and RINA mark versions.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка44_ce
    • Тип продукцииBuilding
    • Группа продукцииJunction boxes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-04-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Код Uniclass 2015Ss_70
    • Описание Uniclass 2015Electrical systems
    • Номер OmniClass23-35 00 00
    • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment