Опубликуйте свои продукты
90 Degree Plastic Bend Supports
GF Building Flow Solutions

90 Degree Plastic Bend Supports

Plastic Bend Support (glass-reinforced nylon) provides rigid 90-degree bend and sleeve for 3⁄8", 1⁄2" and 3⁄4" Uponor PEX tubing.
Cпецификация
  • • Product #: A5150375 | A5150750 | A5250500 | A5150500

    • Primary Material: Plastic

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка90-Degree-Plastic-Bend-Supports
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииSupport
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки