Опубликуйте свои продукты
PEX Wall Support Brackets
GF Building Flow Solutions

PEX Wall Support Brackets

The PEX Wall Support Bracket provides rigid straight-through support for 1⁄2" or 3⁄4" AQUAPEX® tubing, fixed 2" on-center spacing, and allows the 1⁄2" Plastic Bend Support (A5250500) to snap into place for 1⁄2" AQUAPEX tubing as it exits the wall.
Cпецификация
  • • Product #: A5750500

    • Primary Material: Plastic

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPEX-Wall-Support-Brackets
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииSupport
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки