Опубликуйте свои продукты
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits
GF Building Flow Solutions

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Flange Adapters Kits

ProPEX® Lead-free (LF) Brass Flange Adapter Kit connects Uponor PEX tubing to any compatible flange. Flanges conform to ANSI 16.5 150 Standard, are powder coated with an EPDM insulator adhered to the plate steel flange protruding inside of the steel flange to prevent contact with the LF brass flange adapter.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Cпецификация
  • Product #: LF2982525 | LF2983030

    Connection Type: ProPEX x Flange

    Primary Material: LF Brass

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаProPEX-Lead-Free-Brass-Flange-Adapters-Kits
  • Тип продукцииUponor ProPEX
  • Группа продукцииUnion
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-06-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings