Опубликуйте свои продукты
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
Automatic Air Vent - FV-4
    Watts

    Automatic Air Vent - FV-4

    4.7 из 5 звезд4.7(14 отзывы)

    Series FV-4 Automatic Vent Valves are used in commercial and residential hydronic heating applications to provide automatic air venting for hot or cold water distribution systems. It consists of a brass body construction with male NPT connection, brass cover, air vent with silicone rubber seal, polyethylene float with valve plug, and automatic vent.

    Series FV-4M1 has a high temperature rating and is ideal for use with glycol systems or for use as an anti-vacuum device. It can also be installed to permit the separation and dispersal of air while fluid is circulating in the system. Can be disassembled for inspection and cleaning.

    Cпецификация
    • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

      Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


      Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAutomatic-Air-Vent-FV-4
    • Тип продукцииHVAC & Hot Water Solutions
    • Группа продукцииHeating Valves & Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалBronze
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Номер OmniClass23-33 49 21 11
    • Наименование OmniClassAir Outlets and Inlets
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING