Опубликуйте свои продукты
Maxipario
Ghidini Lighting

Maxipario

Серия проекционных осветительных приборов для установки на земле, на стене, на шипе, на установках с ремнями и на столбах. Доступные в различных размерах, вращающиеся и наклонные на вертикальной оси, они предназначены для освещения фасадов, растений, кустарников, колонн и других архитектурных элементов благодаря широкому спектру оптики и мощности. Pario оснащен серией аксессуаров, которые позволяют различные виды монтажа и управления световым лучом. Конструкция аппарата из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к окислению и обработанная нанобондеритом, защищенным текстурированной полиэфирной порошковой краской, делают изделие устойчивым к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам, гарантируя максимальную защиту в течение многих лет. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметичность во всех рабочих и температурных условиях. Сверхпрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла для обеспечения максимального пропускания света отделан краем с трафаретной печатью. Винты полностью из нержавеющей стали.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGH1134
  • Тип продукцииPario
  • Группа продукцииSpot lights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring