Опубликуйте свои продукты
Edge 10
Ghidini Lighting

Edge 10

Серия линейных встраиваемых потолочных светильников с уменьшенной глубиной, характеризующихся превосходным визуальным комфортом. Доступный в различных длинах. Предназначен для освещения как внешней, так и внутренней среды благодаря широкой доступности оптики и мощности. Конструкция корпуса и заглушки диффузора выполнены из алюминиевого сплава с высокой стойкостью к окислению, обработаны нанобондеритом и текстурированным порошковым полиэфирным покрытием, что делает продукт устойчивым к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовым лучам, гарантируя максимальную защиту на протяжении многих лет. Силиконовые прокладки обеспечивают максимальную герметичность во всех рабочих и температурных условиях. Сверхпрозрачный рассеиватель из закаленного натриево-кальциевого стекла, обеспечивающий максимальное пропускание света, отделан краем с трафаретной печатью. Продукт, благодаря системе крепления с пружинами из гармонической стали, легко устанавливается на все типы наклонных потолков или подвесных потолков из гипсокартона.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGH1993
  • Тип продукцииEdge
  • Группа продукцииDownlights - Ceiling recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring