Опубликуйте свои продукты
Joy
Joy
Joy
    Gibus

    Joy

    4.5 из 5 звезд4.5(30 отзывы)
    The slim, narrow bioclimatic pergola ideal for terraces and small gardens
    Cпецификация
    • Bioclimatic pergola in powder painted aluminium, with adjustable blade roof. The structure is formed of 13x13 cm square uprights and a 25 cm perimeter frame. The roof blades can be turned from 0° to 120°, and once they are closed protection is guaranteed against rain and bad weather. The blades rotate around a bottom pin so that – once they are closed – they rest on the internal perimeter of the structure, isolated from the rain and wind and insects cannot enter. Movement is driven by one or two linear motors depending on the size of the structure. Med Joy can be fitted with rolling awning closures or windows from the Gibus range.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGibus-Med-Joy
    • Тип продукцииPergola
    • Группа продукцииmodular bioclimatic Pergola
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)271
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Название по ССКПУ ООНAwnings
    • Код ССКПУ ООН30151901