Опубликуйте свои продукты
Twist
Twist
Twist
    Gibus

    Twist

    4.7 из 5 звезд4.7(15 отзывы)
    The modular bioclimatic pergola with a wide range of accessories
    Cпецификация
    • Modular bioclimatic pergola in powder coated extruded aluminium, available in self-bearing or leaning version. When closed, the blades protect from rain and sun and, when open, create a pleasant natural ventilation within range. Thanks to their minimal design they perfectly fit into any architectural environment, enhancing it. The many possible combinations and the versatility of the opening of the blades allow for full freedom of expression in the design stage. The characteristic opening movement and the side sealing system of the blades are Gibus exclusive patents. If fully automated, Med Twist can automatically respond to climatic conditions by adjusting the position of the blades to achieve effective protection or a natural and ecological cooling.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGibus-Med-Twist
    • Тип продукцииPergola
    • Группа продукцииmodular bioclimatic Pergola
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)271
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Название по ССКПУ ООНAwnings
    • Код ССКПУ ООН30151901