Опубликуйте свои продукты
Автоматический складной двери FFM
Автоматический складной двери FFM
    Gilgen Door Systems

    Автоматический складной двери FFM

    4.3 из 5 звезд4.3(30 отзывы)
    Удобное решение для ситуаций, когда пространство плотно. Складной является синонимом освободив место. Несмотря на то, что требует как минимум монтажного пространства, автоматические Gilgen FFM автоматические раздвижные двери предлагают вам ширину максимальный зазор.
    Cпецификация
    • установка дверей автоматический складной FFM Gilgen FFM автоматический складной двери установка Gilgen автоматический складной установка дверей, TUV испытания на соответствие EN 16005 и DIN 18650. Складная конструкция экономит пространство. Гильген автоматические раздвижные двери предлагают Вам максимальную ширину доступа с минимальные размеры системы. Раскладной механизм и все компоненты привода системы размещены в одном корпусе. Использование тщательно проверенных модулей и узлов гарантирует высокое качество и надежность. Электронный блок управления с автоматическим задним ходом и остановки механизма обеспечивает обнаружение зазоров опасности. Высота корпуса привода 200 мм корпус покрытие Drive Стандарт: петельная алюминиевый привод покрытия предназначен для легкого обслуживания и доступа к обслуживанию, с механической фиксацией открытой системой и предотвращением падения. Необязательный: () Установка в подвесном потолке: Robust алюминиевого покрытия, которые могут быть удалены из ниже.  Блок заголовка полностью интегрирован в подвесной потолок. () Запираемый корпус привода, охватывающий цилиндр с фиксатором дверные полотна Рабочая высота (мм): .......... Ширина в свету (мм): .......... Конфигурация системы: ( ) Четырехлистник Gilgen FFM профильная система лист Всестороннее каркас из алюминиевых профилей, поставляется с необходимыми фитингами. С закругленными алюминиевыми профилями для ребер в контакте со стенкой и уплотнением между створками, чтобы не допустить захват. Сушат остекление с резиновыми прокладками для быстрой и простой замены, когда это требуется, стеклянных или алюминиевых профилей. Стекло доступны в толщине от 10 мм до 16 мм. Тип стекла: ................... / Толщина стекла: .......... (10 - 16 мм) Обработка поверхности () Порошковое покрытие RAL цвета: ... .. () Порошковое покрытие NCS цветов: ... .. () Алюминий, анодированный отделка E6 / EV1 () Алюминий, окрашенный анодированный отделка. Цветовой код: ... .. Нижняя направляющая () Неподвижная направляющая точка в центре двери () С полной длиной, на одном уровне типа железнодорожного встроенный в поле, для надежной работы и повышенная устойчивость к давлению ветра и принудительному открыванию. Параметры системы привода / управления Аварийный выход и доступ спасательного () Конфигурации с резервированием для использования в аварийных выходов и спасательных доступов. Это TÜV проверенная функция соответствует современным стандартам (EN 16005 и DIN 18650), в том числе тех, которые применяются для обнаружения опасного зазора и ограничения силы. Безопасность критических элементов управления и компоненты соответствуют уровню производительности «D» в соответствии с EN ISO 13849-1. ) Режим работы аварийного ( Если блок питания выходит из строя, батареи обеспечивают работу в течение еще 30 до 60 минут. Система постоянно отслеживает уровень заряда батареи, чтобы убедиться, что он будет работать в чрезвычайной ситуации. Заключительное движение двери (открывание или закрывание) в случае низкого состояния заряда может быть запрограммировано.  Дополнительные элементы управления () Без напряжения выходов для подтверждений приема, например, системы управления зданием () Гильген радиоприемник и ГФУ ручной передатчик Блокировка механизма     () Автоматическая блокировка складывания точек, с системой в зависимости от крепежного элемента.  Ручной спусковой механизм доступен через нижнюю часть блока привода Необязательный: () Контроль положения дверного полотна и блокировка состояние TUWE, например, для подключения к системе сигнализации. () Ручной внутренний механизм высвобождения для установки настенного монтажа. () Ручной механизм внутреннего освобождения, предназначенный для установки в профиль рамы, в флеш-типа коробки поверхностного типа / () Lockable ручная разблокировка с внешней стороны в ситуации, когда нет другого доступа к помещению.  () Настенный профиль установки  () Внешний
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFolding_Door
    • Тип продукцииAutomatic Folding Doors
    • Группа продукцииFolding Door FFM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-10-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Автоматические двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510