Опубликуйте свои продукты
Автоматические раздвижные двери (тонкая рамка) - Единый - С боковыми панелями - В стене - SL / PSA
Автоматические раздвижные двери (тонкая рамка) - Единый - С боковыми панелями - В стене - SL / PSA
    Gilgen Door Systems

    Автоматические раздвижные двери (тонкая рамка) - Единый - С боковыми панелями - В стене - SL / PSA

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
    Наши раздвижные двери с тонкими рамами предлагают идеальное сочетание Slimline дизайна и максимальной надежности. Система стройный профиль PSA обеспечивает стекло с совершенной защитой, как внутри зданий, так и снаружи.
    Cпецификация
    • Автоматические раздвижные двери установка с низкопрофильной рамкой Gilgen автоматические раздвижные двери установка с низкопрофильной рамкой Gilgen автоматические раздвижные двери установка, TUV испытания на соответствие EN 16005 и DIN 18650. Gilgen SL сдвинув блок привода дверей в сочетании с профильной системой Gilgen PSA. Элегантная интеграция в скользящем блок двери привода всех приводных компонентов, чувствительных элементов и профилей листа. Цифровой пульт управления с сенсорным дисплеем. Электронный блок управления с автоматическим задним ходом и остановки механизма обеспечивает обнаружение зазоров опасности. Подходит для подключения через конфигурацию шины или обычной системы проводки. Шум изоляция / вибрации затухают систему привода. Бесшумный зубчатый ремень. Запуск каретки с роликами противодавления, высота / глубина регулируемая () 100 мм Высота привода корпус () 140 мм Высота привода корпус () 140 мм Высота привода корпус для телескопических раздвижных дверей корпус покрытие Drive Стандарт: петельная алюминиевый привод покрытия предназначен для легкого обслуживания и доступа к обслуживанию, с механической фиксацией открытой системой и предотвращением падения. Необязательный: () Установка в подвесном потолке: Robust алюминиевого покрытия, которые могут быть удалены из ниже. Блок заголовка полностью интегрирован в подвесной потолок. () Запираемый корпус привода, охватывающий цилиндр с фиксатором. Дверные полотна и фиксированные боковые панели Рабочая высота (мм): .......... Ширина в свету (мм): .......... Конфигурация системы: () Одностворчатые, левая рука () Одностворчатые, правые () Два листа Настраивается как телескопической раздвижной двери: () Два лист, левая рука () Два лист, правая рука ( ) Четырехлистник Боковые панели: () С фиксированной боковой панелью (ы) () Без боковой панели листья защиты: () Slimline, все стекла листы защиты в повернутой конфигурации (предназначено для индивидуальной защиты при открытии раздвижных дверных створок). Не следует использовать в сочетании с телескопической конфигурацией! Gilgen PSA профильная система листьев Всестороннее каркас из тонких, но прочных, алюминиевых профилей. Вертикальная блокировка между раздвижными створками и безопасностью боковых панелей увеличиваются в закрытом положении, обеспечивает стабильность и обеспечивает защиту от сквозняков. Сушат остекление с резиновыми прокладками для быстрой и простой замены, когда это требуется, стеклянных или алюминиевых профилей. Стекло доступны толщиной 6 мм, 8 мм или 10 мм. Тип стекла: ................... / Толщина стекла: .......... (6/8/10 мм) Обработка поверхности () Порошковое покрытие RAL цвета: ... .. () Порошковое покрытие NCS цветов: ... .. () Алюминий, анодированный отделка E6 / EV1 () Алюминий, окрашенный анодированный отделка. Цветовой код: ... .. Нижняя направляющая () Боковые направляющие с фиксированной точкой () С полной длиной, на одном уровне типа железнодорожного встроенный в поле, для надежной работы и повышенная устойчивость к давлению ветра и принудительному открыванию. Листья двери ориентируются по всей ширине и направляющий рельс может быть заменен. Необязательный: () Нагретый нижнюю направляющую, чтобы предотвратить накопление льда. () Осушенного дна для систем направляющую под воздействием погодных условий.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииAutomatic Sliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Автоматические двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors