Опубликуйте свои продукты
Автоматические раздвижные двери (полный стакан) - Одноместные - с боковыми панелями - На стене - SL / PSF
Автоматические раздвижные двери (полный стакан) - Одноместные - с боковыми панелями - На стене - SL / PSF
    Gilgen Door Systems

    Автоматические раздвижные двери (полный стакан) - Одноместные - с боковыми панелями - На стене - SL / PSF

    Современная архитектура требует более прозрачных решений. Наши автоматические системы могут даже скольжение и вращение двери без блока видимого диска.
    Cпецификация
    • Автоматический, все стеклянные раздвижные установка дверей Gilgen автомат, все стеклянные раздвижные установка дверей Гильген автоматическая раздвижные двери установка, TUV-протестирована на соответствие с EN 16005 и DIN 18650. Гильген SL скольжения блока привода дверей в сочетании с профильной системой Гильгена ФСФА. Элегантная интеграция в скользящем блок двери привода всех приводных компонентов, чувствительных элементов и профилей листа. Цифровой пульт управления с сенсорным дисплеем. Электронный блок управления с автоматическим задним ходом и остановки механизма обеспечивает обнаружение зазоров опасности. Подходит для подключения через конфигурацию шины или обычной системы проводки. Шум изоляция / вибрации затухают систему привода. Бесшумный зубчатый ремень. Запуск каретки с роликами противодавления, высота / глубина регулируемая () 100 мм Высота привода корпус () 140 мм Высота привода корпус корпус покрытие Drive Стандарт: петельная алюминиевый привод покрытия предназначен для легкого обслуживания и доступа к обслуживанию, с механической фиксацией открытой системой и предотвращением падения. Необязательный: () Установка в подвесном потолке: Robust алюминиевого покрытия, которые могут быть удалены из ниже. Корпус привода полностью интегрирован в подвесной потолок. () Запираемый корпус привода, охватывающий цилиндр с фиксатором Дверные листья и фиксированные боковые панели Рабочая высота (мм): .......... Ширина в свету (мм): .......... Конфигурация системы: () Одностворчатые, левая рука () Одностворчатые, правые () Би-разделяющий Боковые панели: () С фиксированной боковой панелью (ы) () Без боковой панели Необязательный: () Дверное полотно с плинтусом () Боковая панель (ы) с плинтусом Gilgen PSF профильная система лист Все стеклянные створки и боковые панели обеспечивают максимальную прозрачность. Стек надежно прикреплен клеем к верхнему горизонтальному профилю листа. Интеграция верхних профилей листовыми в блок привода улучшает дизайн все стекла. 10 мм толщины стекла доступно в виде ESG (закаленное стекле или VSG (многослойное безопасное стекло). Использование последней, постоянной клеевой технологии отпадает необходимость в какой-либо VSG / TVG стекла или бурение. Тип стекла: ................... (ЭС или ВСГ) / толщина стекла: 10 мм Обработка поверхности () Порошковое покрытие RAL цвета: ... .. () Порошковое покрытие NCS цветов: ... .. () Алюминий, анодированный отделка E6 / EV1 () Алюминий, окрашенный анодированный отделка. Цветовой код: ... .. Нижняя направляющая () Боковая направляющая с фиксированной точкой (стандарт) () С полной длиной, утопленный типом рельсы для надежной эксплуатации и повышения устойчивости, изготовленный из гладкой нержавеющей стали и встроенный в поле. Листья двери ориентируются по всей ширине. Примечание: Полная длина нижней направляющей доступна только в сочетании с опцией «плинтуса». Параметры системы привода / управления Аварийный выход и доступ спасательного () Конфигурации с резервированием для использования в аварийных выходов и спасательных доступов. Это TÜV проверенная функция соответствует современным стандартам (EN 16005 и DIN 18650), в том числе тех, которые применяются для обнаружения опасного зазора и ограничения силы. Безопасность критических элементов управления и компоненты соответствуют уровню производительности «D» в соответствии с EN ISO 13849-1. () Аварийное открытие в случае сбоя питания, с помощью механической энергии аккумулятора (RUBA, CO 48), предназначенных для одной операции. ) Режим работы аварийного ( Если блок питания выходит из строя, батареи обеспечивают работу в течение еще 30 до 60 минут. Система постоянно отслеживает уровень заряда батареи, чтобы убедиться, что он будет работать в чрезвычайной ситуации. Заключительное движение двери (открывание или закрывание) в случае низкого состояния заряда может быть запрограммировано.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_Door_PSF_Single_WithSidePanels_Onwall
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииAutomatic Sliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Автоматические двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors