Опубликуйте свои продукты
Автоматические раздвижные двери (Energy-Efficiency RC2 / RC3) - Одноместные - с боковыми панелями - На стене - SL / PST-RC
Автоматические раздвижные двери (Energy-Efficiency RC2 / RC3) - Одноместные - с боковыми панелями - На стене - SL / PST-RC
    Gilgen Door Systems

    Автоматические раздвижные двери (Energy-Efficiency RC2 / RC3) - Одноместные - с боковыми панелями - На стене - SL / PST-RC

    Снижение открытия и закрытия раз, как правило уменьшить объем обмена воздуха, таким образом, сокращая потери энергии.
    Cпецификация
    • Автоматическая установка раздвижных дверей - теплоизоляция Взломщика устойчивостью RC-2 / RC-3 Gilgen автоматической установка раздвижных дверей - теплоизоляция, взломщик устойчивостью RC 2 или RC 3 Gilgen автоматические раздвижные двери установка, TUV испытания на соответствие EN 16005 и DIN 18650. Гильген SL скольжения блока привода дверей в сочетании с SlimLine, теплоизолированы Gilgen PST RC профиль системы. Значения Ud в диапазоне от 1,1 до 1,8 Вт / м2К может быть достигнуто. Европейская Выполняет обкатка стандартов профилактики EN 1627 - EN 1630. Система в целом была испытана на соответствие с EN 16361 (соответствует SIA 343). Элегантная интеграция в раздвижной двери моторе всех возбуждающих и сенсорных компонентов. Цифровой пульт управления с сенсорным дисплеем. Электронный блок управления с автоматическим задним ходом и остановки механизма обеспечивает обнаружение зазоров опасности. Подходит для подключения через конфигурацию шины или обычной системы проводки. Шум изоляция / вибрации затухают систему привода. Бесшумный зубчатый ремень. Запуск каретки с роликами противодавления, высота / глубина регулируется. Серия металлических пластин и болты в элементах в случае привода предназначена для предотвращения попыток взломать с помощью выравнивающей двери. Высота привода случая 140 мм корпус покрытие Drive Стандарт: петельная алюминиевый привод покрытия предназначен для легкого обслуживания и доступа к обслуживанию с механической фиксации открытой системы и предотвращения падения. Необязательный: () Установка в подвесном потолке: Robust алюминиевого покрытия, которые могут быть удалены из ниже.  Корпус привода полностью интегрирован в подвесной потолок. () Запираемый корпус привода, охватывающий цилиндр с фиксатором Дверные полотна и фиксированные боковые панели Рабочая высота (мм): .......... Ширина в свету (мм): .......... Конфигурация системы: () RC 2 () RC-3 () Одностворчатые, левая рука () Одностворчатые, правые () Би-разделяющий, правые Боковые панели: () С фиксированной боковой панелью (ы) () Без боковой панели Защитные листы: () Slimline, цельностеклянный лист защиты в повернутой конфигурации  (Предназначен для индивидуальной защиты при открытии раздвижных дверных створок) Глазированные накладные панели: () Без застекленной верхней панели () С застекленной верхней панели (от одного до четырех-секции) Gilgen PST профильная система листьев Slimline, всесторонняя система алюминиевых профилей рамы и структурные соединения термически изолированы. Прочный, бортовая защелка с горкой элемент входит в зацепление с заподлицо нижней направляющей. Нижняя защелка также усиливает угол дверного полотна рамы. Вертикальная блокировка между раздвижными створками и безопасностью боковых панелей увеличиваются в закрытом положении, обеспечивает стабильность и обеспечивает защиту от сквозняков. Влажные остекление с государством в самых современных клеевых технологий. IV-ВСГ изолирующий триплекса. Сочетание теплоизоляции и взлома защиты обеспечивает идеальную внешнюю дверь (значения Ud в диапазоне от 1,1 до 1,8 Вт / м2К). IV-ВСГ изолирующего триплекса, от 34 до 36 мм толщины () RC-2: IV-ВСГ P4A двойной изоляционного стекла, толщиной 35 мм (Ug значение 1,0 Вт / м2К) () RC-2: IV-ВСГ P4A тройного стеклопакета, толщиной 36 мм (Ug значение 0,7 Вт / M3K) () RC-3: IV-ВСГ P5A двойной изоляционного стекла, толщиной 34 мм (Ug значение 1,1 Вт / м2К) () RC-3: IV-ВСГ P5A тройного стеклопакета, толщиной 36 мм (Ug значение 0,7 Вт / M3K) Обработка поверхности () С порошковым покрытием в RAL цветах: ... .. () С порошковым покрытием в NCS цветов: ... .. () Алюминий, анодированный отделка E6 / EV1 [] Алюминиевый цвет анодированной отделки. Цветовой код: ... .. Нижняя направляющая RC При полной длине рельса, встроенного в полу, для надежной работы и повышенной устойчивостью наматывать давление и принудительное открытие. Листья двери ориентируются по всей ширине и направляющий рельс может быть заменен. Необязательный: () Нагретый нижнюю направляющую, чтобы предотвратить накопление льда () Осушенного дна направляющей для систем, подверженных воздействию погодных Параметры системы привода / управления Аварийный выход и доступ спасательного () Конфигурации с резервированием для использования в аварийных выходов и спасательных доступов. Это TÜV проверенная функция соответствует современным стандартам (EN 16005 и DIN 18650), в том числе тех, которые применяются для обнаружения опасного зазора и ограничения силы. Безопасность критических элементов управления и компоненты соответствуют уровню производительности «D» в соответствии с EN ISO 13849-1. () Аварийное открытие в случае сбоя питания, с помощью механической энергии аккумулятора (RUBA, СО 48)  предназначены для одной операции. ) Режим работы аварийного ( Если блок питания выходит из строя, батареи обеспечивают работу в течение еще 30 до 60 минут. Система непрерывно контролирует уровень заряда батареи, чтобы убедиться, что она будет работать в чрезвычайной ситуации. Заключительное движение двери (открывание или закрывание) в случае низкого состояния заряда может быть запрограммировано. Дополнительные элементы управления () Без напряжения выходов для подтверждений приема, например, система управления зданием (с помощью платы интерфейса печатной платы) () Гильген радиоприемник и ГФУ ручной передатчик () Операция блокировки между двумя системами автоматической двери Gilgen, программируемые специальные функции  (Например, для защиты от ветра в притворе районах). Функция блокировки может быть активирована автоматически или вручную  в контролируемой конфигурации или в виде крыльца системы защищенных от ветра. RC механизм блокировки     Многоточечный механизм блокировки установлен в дверном полотне. Четыре прочные, надежно заключенные стопорные болты из стали предложения высокая степень защиты от взлома. Доступно с ручным механизмом отпирания с помощью цилиндра () Автоматическая ( ) Руководство Необязательный: () Контроль положения дверного полотна и состояние блокировки TUWE (VDS), например, для подключения к системе сигнализации. Сенсорная система и защита пользователя () CombiScan-ПИ, встроенный датчик открытия / безопасности установлен внутри корпуса привода.  Детектор движения и безопасность сканирования барьер для надежного контроля открытия и закрытия движений.  Соответствует требования для открытия элементов, установленных в направлении выхода (избыточная конфигурация аварийного выхода) () CombiScan-ПИ, встроенный датчик открытия / безопасности установлен снаружи в крышки или несущего профиля.  Детектор движения и безопасность сканирования барьер для надежного контроля открытия и закрытия движений.    () CombiScan-СМ, для установки поверхностного типа на перемычке или фасада. Открытие и датчик безопасности.  Детектор движения и безопасность сканирования барьер для надежного контроля открытия и закрытия движений.  Соответствует требования для открытия элементов, установленных в направлении выхода (избыточная конфигурация аварийного выхода) () SAFESCAN-ПИ, встроенный датчик безопасности установлен внутри корпуса привода.  Сканирование искробезопасного барьера для надежного контроля вторичного закрытия края (ов) во время открытия. Элементы управления Цифровая панель управления с подсветкой дисплея с сенсорным экраном, для выбора функций дверей, настройка всех параметров двери и отображение данных эксплуатации. установка панели управления () В случае привода (установлен на блоке управления) () С Феллер Ediziodue флеш-типа пластиковой рамке, белый. Для установки в встраиваемых, утопленного типа коробки. () С Феллер Ediziodue поверхностного типа пластиковой рамкой, белым. Для поверхностного монтажа () Панель управления КОМБИ с ключом выбор режима цилиндра АВТОМАТИЧЕСКОЙ функцией ночного  (Для систем с резервированием)  Дисплей с подсветкой сенсорного экрана, для выбора функции двери, регулировка всех параметров двери  и отображение рабочих данных. Валочно Ediziodue пластиковая рамка, белая. () Панель управления КОМБИ с ключом цилиндром для блокировки выбранного режима работы  Дисплей с подсветкой сенсорного экрана, для выбора функции двери, регулировка всех параметров двери  и отображение рабочих данных. Валочно Ediziodue пластиковая рамка, белая. Установка панели управления KOMBI: () С Феллер Ediziodue флеш-типа пластиковой рамкой, белый, для установки заподлицо типа в двойной коробке (глубина 1 ½) () С Феллер Ediziodue поверхностного типа пластиковой рамкой, белым. Для поверхностного монтажа Управление / исполнительные элементы () Кнопка Бесконтактный CleanSwitch для оптимальной гигиенической работы () ОТКРЫТЫЙ кнопочные, белый, с феллеровского EDIZIOdue () ОТКРЫТЫЙ кнопочные, зеленый свет, от феллеровского EDIZI () EMERGENCY ОТКРЫТЫЙ кнопочный, «аварийный выход» символ зеленого света () Ключ-управляемый ОТКРЫТЫЙ импульсный выключатель (поворотный переключатель)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_Door_PST_RC_Single_WithSidePanels_Onwall
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииAutomatic Sliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Автоматические двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
    • Описание Uniclass 2015High security doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors