Опубликуйте свои продукты
Автоматическая нет раздвижной двери (стандарт) - Четыре листа Телескопическая - нет боковых панелей - На стене - SL / PSXP
Автоматическая нет раздвижной двери (стандарт) - Четыре листа Телескопическая - нет боковых панелей - На стене - SL / PSXP
    Gilgen Door Systems

    Автоматическая нет раздвижной двери (стандарт) - Четыре листа Телескопическая - нет боковых панелей - На стене - SL / PSXP

    Гильген системы раздвижных дверей предлагают высокий уровень удобства, гигиены, доступности и дизайна, наряду с улучшением управления движением пешеходов. Они добавляют привлекательный дизайнер прикосновение к любому входу или точке доступа.
    Cпецификация
    • Автоматические раздвижные двери установка - стандартная Gilgen автоматические раздвижные двери установка - стандартная Gilgen автоматические раздвижные двери установка, TUV испытания на соответствие EN 16005 и DIN 18650. Gilgen SL сдвинув блок привода дверей в сочетании с профильной системой Gilgen PSXP. Система в целом была испытана на соответствие с EN 16361 (соответствует SIA 343). Элегантная интеграция в скользящем блок двери привода всех приводных компонентов, чувствительных элементов и профилей листа. Цифровой пульт управления с сенсорным дисплеем. Электронный блок управления с автоматическим задним ходом и остановки механизма обеспечивает обнаружение зазоров опасности. Подходит для подключения через конфигурацию шины или обычной системы проводки. Шум изоляция / вибрации затухают систему привода. Бесшумный зубчатый ремень. Запуск каретки с роликами противодавления, высота / глубина регулируемая () 100 мм Высота привода корпус () 140 мм Высота привода корпус () 140 мм Высота привода корпус для телескопических раздвижных дверей корпус покрытие Drive Стандарт: петельная алюминиевый привод покрытия предназначен для легкого обслуживания и доступа к обслуживанию, с механической фиксацией открытой системой и предотвращением падения. Необязательный: () Установка в подвесном потолке: Прочное алюминиевое покрытие, которое можно удалить из below.The привода случае полностью интегрирована в подвесной потолок. () Запираемый корпус привода, охватывающий цилиндр с фиксатором Дверные полотна и фиксированные боковые панели Рабочая высота (мм): .......... Ширина в свету (мм): .......... Конфигурация системы: () Одностворчатые, левая рука () Одностворчатые, правые () Би-разделяющий Настраивается как телескопической раздвижной двери: () Два лист, левая рука () Два лист, правая рука ( ) Четырехлистник Боковые панели: () С фиксированной боковой панелью (ы) () Без боковой панели листья защиты: () Slimline, цельностеклянный лист защиты в повернутой конфигурации (предназначено для индивидуальной защиты при открытии раздвижных дверных створок). Не следует использовать в сочетании с телескопической конфигурацией! Глазированные накладные панели: () Без застекленной верхней панели () С застекленной верхней панели (от одного до четырех-секции) Gilgen PSXP профильная система лист Всестороннее каркас из усиленных алюминиевых профилей. Профили листьев Верхней двери встроены в механизм привода. Вертикальная блокировка между раздвижными створками и безопасностью боковых панелей увеличиваются в закрытом положении, обеспечивает стабильность и обеспечивает защиту от сквозняков. Сушат остекление с резиновыми прокладками для быстрой и простой замены, когда это требуется, стеклянных или алюминиевых профилей. Толщина стекла выбирается от 6 мм до 24 мм. Тип стекла: ................... / Толщина стекла: .......... (6 - 24 мм) Обработка поверхности () Порошковое покрытие RAL цвета: ... .. () Порошковое покрытие NCS цветов: ... .. () Алюминий, анодированный отделка E6 / EV1 () Алюминий, окрашенный анодированный отделка. Цветовой код: ... .. Нижняя направляющая () Боковые направляющие с фиксированной точкой () С полной длиной, на одном уровне типа железнодорожного встроенный в поле, для надежной работы и повышенная устойчивость к давлению ветра и принудительному открыванию. Листья двери ориентируются по всей ширине и направляющий рельс может быть заменен. Необязательный: () Нагретый нижнюю направляющую, чтобы предотвратить накопление льда. () Осушенного дна для систем направляющую под воздействием погодных условий. Параметры системы привода / управления Аварийный выход и доступ спасательного () Конфигурации с резервированием для использования в аварийных выходов и спасательных доступов. Это TÜV проверенная функция соответствует современным стандартам (EN 16005 и DIN 18650), в том числе тех, которые применяются для обнаружения опасного зазора и ограничения силы. Безопасность критических элементов управления и компоненты соответствуют уровню производительности «D» в соответствии с EN ISO 13849-1. () Аварийное открытие в случае сбоя питания, с помощью механической энергии аккумулятора (RUBA, CO 48), предназначенных для одной операции. ) Режим работы аварийного ( Если блок питания выходит из строя, батареи обеспечивают работу в течение еще 30 до 60 минут. Система постоянно отслеживает уровень заряда батареи, чтобы убедиться, что он будет работать в чрезвычайной ситуации. Заключительное движение двери (открывание или закрывание) в случае низкого состояния заряда может быть запрограммировано. Дополнительные элементы управления () без напряжения выходов для подтверждений приема, например, система управления зданием (через интерфейс PCB) () Гильген радиоприемник и ГФУ ручной передатчик () Блокировка работы между двумя системами автоматической двери Gilgen, программируемые специальные функции (например, для защиты от ветра в притворе районах). Функция блокировки может быть активирована автоматически или вручную в контролируемой конфигурации или крыльцо системы защищенных от ветра. Блокировка механизма () Стандартная автоматическая система блокировок размещена в случае привода () Многоточечный механизм блокировки установлен на лист для дополнительной безопасности  () Автоматическая  ( ) Руководство Необязательный: () Контроль положения дверного полотна и состояние блокировки TUWE (VDS), например, для подключения к системе сигнализации. () Ручной механизм внутреннего освобождения, предназначенный для установки в профиле рамы, на поверхности монтажа / скрытый тип коробки () Ручной внутренний механизм высвобождения для установки в / на боковой стороне корпуса привода. Настраиваемая длина натяжного бара позволяет установить рабочую высоту идеально подходит для безбарьерного доступа. () Рычажок на дверном полотне (только в сочетании с многоточечной блокировкой) () Lockable ручная разблокировка с внешней стороны в ситуации, когда нет другого доступа к помещению. Система датчиков и защиты пользователя () CombiScan-ПИ, встроенный датчик открытия / безопасности установлен внутри корпуса привода. Детектор движения и безопасность сканирования барьер для надежного контроля открытия и закрытия движений. Соответствует требования для открытия элементов, установленных в направлении выхода (избыточная конфигурация аварийного выхода). () CombiScan-ПИ, встроенный датчик открытия / безопасности установлен снаружи в крышки или несущего профиля. Детектор движения и безопасность сканирования барьер для надежного контроля открытия и закрытия движений. () CombiScan-СМ, для установки поверхностного типа на перемычке или фасада. Открытие и датчик безопасности. Детектор движения и безопасность сканирования барьер для надежного контроля открытия и закрытия движений. Соответствует требования для открытия элементов, установленных в направлении выхода (избыточная конфигурация аварийного выхода). () SAFESCAN-ПИ, встроенный датчик безопасности установлен внутри корпуса привода. Сканирование искробезопасного барьера для надежного контроля вторичного закрытия края (ов) во время открытия. Элементы управления Цифровая панель управления с подсветкой дисплеем с сенсорным экраном, для выбора функций дверей, регулировки всех параметров двери и отображения рабочих данных. Установка панели управления: () В случае привода (установлен на блоке управления) () С Феллер Ediziodue флеш-типа пластиковой рамке, белый. Для установки в встраиваемых, утопленного типа коробки () С Феллер Ediziodue поверхностного типа пластиковой рамкой, белым. Для поверхностного монтажа () Панель управления с КОМБИ клавиша выбора режима цилиндра АВТОМАТИЧЕСКОЙ функцией ночного (для отказоустойчивых систем). Освещенный дисплей с сенсорным экраном, для выбора функции двери, регулируя все параметры дверей и отображения данных эксплуатации. Валочно Ediziodue пластиковая рамка, белая. () Панель управления КОМБИ с ключом цилиндра для блокировки выбранного режима работы. Освещенный дисплей с сенсорным экраном, для выбора функции двери, регулируя все параметры дверей и отображения данных эксплуатации. Валочно Ediziodue пластиковая рамка, белая. Установка панели управления KOMBI: () С Феллер Ediziodue флеш-типа пластиковой рамкой, белый, для установки заподлицо типа в двойной коробке (глубина 1 ½) () С Феллер Ediziodue поверхностного типа пластиковой рамкой, белым. Для поверхностного монтажа Управление / исполнительные элементы () Кнопка Бесконтактный УВД для оптимальной гигиенической эксплуатации () ОТКРЫТЫЙ кнопочные, белый, с феллеровского EDIZIOdue () ОТКРЫТЫЙ кнопочные, зеленый свет, от феллеровского EDIZIOdue () EMERGENCY ОТКРЫТЫЙ кнопочный, «аварийный выход» символ зеленого света () Ключ-управляемый ОТКРЫТЫЙ импульсный выключатель (поворотный переключатель)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding_Door_PSXP_FourLeafTele_NoSidePanels_Onwall
    • Тип продукцииAutomatic Sliding Doors
    • Группа продукцииAutomatic Sliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Автоматические двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНAutomatic doors
    • Код ССКПУ ООН30171510
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors