Опубликуйте свои продукты
Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar
Ginger

Ginger 2636T London Terrace Glass Shelf with Towel Bar

  • Get organized by creating additional storage space in your bathroom.
  • Tempered glass shelf provides a convenient location to display decorative items.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: 2636T/PN
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 13.8 x 5.8 x 5.2 inches
    Size: Polished Nickel
    Color: 12" Glass Shelf w/ Towel Bar
    Style: Traditional
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: Toiletry Shelf, Mounting Hardware

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinger-2636T-London-Terrace-Glass-Shelf-with-Towel-Bar
  • Тип продукцииBathroom
  • Группа продукцииShelf
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties