Опубликуйте свои продукты
Ginger 4702 Cinu Towel Bar
Ginger

Ginger 4702 Cinu Towel Bar

  • Cinu's sweeping crests provide a visual experience of flowing, understated gracefulness.
  • Keep your bathroom organized while achieving your design vision.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.
  • Like all of Ginger luxurious accessory products, it's backed by a limited lifetime.

As Featured on Amazon.com

Cпецификация
  • Technical Details

    Part Number: 4702/PN
    Item Weight: 3.6 pounds
    Product Dimensions: 19.6 x 3.5 x 1.1 inches
    Size: 18 Inch Towel Bar
    Color: Polished Nickel
    Style: Contemporary
    Finish: Nickel
    Material: Brass
    Installation Method: Wall Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number of Handles: 1
    Plug Profile: Wall Mounted
    Certification: Energy Star
    Included Components: Towel Bar, Mounting Hardware

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGinger-4702-Cinu-Towel-Bar
  • Тип продукцииBathroom
  • Группа продукцииTowel Bar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНBathroom wall treatments
  • Код ССКПУ ООН521710
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties