Опубликуйте свои продукты
Ceiling Clip
GKD Metal Fabrics

Ceiling Clip

A stainless steel clip is attached to a standard suspended grid system then attached from below to the mesh panel. Accessibility and large panel size are benefits of this system. An acoustic blanket can also be applied to enhance acoustics.

Cпецификация
  • This mounting system uses a hidden clip developed by GKD for open, accessible ceilings that attaches to the metal fabric panel and then to the framework above the mesh for a clean appearance and secure installation. Note: Max. ceiling panel size 8 ft x 8 ft.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgkd-001
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииArchitectural Mesh
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectТкань - Ткань
  • Классификация IFCСтруктурное соединение
  • Название по ССКПУ ООНMetal fabric media
  • Код ССКПУ ООН40161801

Доступно в регионах:

Азия Южная Америка Европа Северная Америка Африка