Опубликуйте свои продукты
PC FUTURA Stainless Steel Crimped Mesh
GKD Group

PC FUTURA Stainless Steel Crimped Mesh

Cпецификация
  • Material

    Stainless Steel

    Mesh type

    Crimped Mesh

    Applications

    Safety and security

    Open area

    67%

    Werkstoff | Material | Matériau | Material

    Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

    Gerader Stab | Straight wire | Fil droit | Alambre recto

    ø 4 mm

    Gekröpfte Drahtgruppe | Crimped wire group | Groupe de fils ondulés | Grupo de varillas onduladas

    3 x ø 3 mm

    Teilung gerader Stab | Straight wire pitch | Entraxe fils droits | Paso varillas rectas

    14,2 mm

    Teilung gekröpfte Drahtgruppe | Crimped wire pitch | Entraxe fils ondulés | Paso hilos ondulados

    110 mm

    Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor

    ca. 10 mm

    Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta

    ca. 67,00 %

    Gewicht | Weight | Poids | Peso

    ca. 8,9 kg/m2

    Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido

    a=18.000 | b=4.000

    Standard Gewebeabmessung, mm | Standard dimension | Dimension standard | Dimensiones estándares

    a=2.500 | b=1.250

    Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar

    gtotal 0,46 | Fc 0,78

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPC-Futura
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-05-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка