Опубликуйте свои продукты
PC TIGRIS Stainless Steel Crimped Mesh
PC TIGRIS Stainless Steel Crimped Mesh
    GKD Group

    PC TIGRIS Stainless Steel Crimped Mesh

    Cпецификация
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Crimped Mesh

      Applications

      Safety and security

      Open area

      65%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material
      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Gerader Stab | Straight wire | Fil droit | Alambre recto
      ø 3 mm

      Gekröpfte Drahtgruppe | Crimped wire group | Groupe de fils ondulés | Grupo de varillas onduladas
      3 x ø 2 mm

      Teilung gerader Stab | Straight wire pitch | Entraxe fils droits | Paso varillas rectas
      10 mm

      Teilung gekröpfte Drahtgruppe | Crimped wire pitch | Entraxe fils ondulés | Paso hilos ondulados
      80 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor
      ca. 7 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta
      ca. 65,00 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso
      ca. 6,8 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido
      a=4.000 | b=18.000

      Standard Gewebeabmessung, mm | Standard dimension | Dimension standard | Dimensiones estándares
      a=2.500 | b=1.250

      Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar
      gtotal 0,46 | Fc 0,78

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPC-Tigris
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2026-05-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка