Опубликуйте свои продукты
Handle MIA-X5050/94
Goman

Handle MIA-X5050/94

CORNER HANDLE 50X50 INOX CHROME
Cпецификация
  • SAFETY HANDLE 50X50 AT 90 °, CONSISTS OF 4 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME COATING, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 515 (L) X 515 (H) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN ITEM MIA-X5050/94
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMIA-X5050-94
  • Тип продукцииSupporting bars
  • Группа продукцииMIA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)516
  • Ширина (мм)516
  • Глубина (мм)87
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)2.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars