Опубликуйте свои продукты
SAFETY HANDLE ZM30/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM30/01

safety linear handle cm. 30 - Classic antibacterial white series
Cпецификация
  • linear safety handle, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color Ral 9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts , complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, 6 holes, stainless steel430 rosettes with "vandal proof" function. dimensions cm. 30. CE medical device, 10 year warranty. Load capacity 150 kg. Goman type code ZM30/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZM30-01
  • Тип продукцииSupporting bars
  • Группа продукцииCLS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)0.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815