Опубликуйте свои продукты
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Wc Open with front opening and unified wall/floor drain
Cпецификация
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0290-01
  • Тип продукцииFloor WC and Bidets
  • Группа продукцииOP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)470
  • Ширина (мм)375
  • Глубина (мм)570
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)22.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
Похожие продукты