Опубликуйте свои продукты
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Cпецификация
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0295-01
  • Тип продукцииFloor WC and Bidets
  • Группа продукцииOP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)470
  • Ширина (мм)385
  • Глубина (мм)570
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалКерамика
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)21
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
Похожие продукты