Опубликуйте свои продукты
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
Cпецификация
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD0552-01
  • Тип продукцииWC seats
  • Группа продукцииOP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)40
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolyurea
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)2.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
Похожие продукты