Опубликуйте свои продукты
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM30/94

    linear safety handle cm. 30 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Cпецификация
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 300 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM30/94
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLEX-XM30-94
    • Тип продукцииSupporting bars
    • Группа продукцииLEX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)75
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)87
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)0.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCДополнительные принадлежности
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815