Опубликуйте свои продукты
SAFETY HANDLE ZM200/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM200/01

safety linear handle cm. 200 - Classic antibacterial white series
Cпецификация
  • handle linear safety, made up of one piece, without joints, with central reinforcement, made of steel tube ø32x1,5 treatment with anti-corrosion and coating with epoxy polyester anti-wear material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio goman, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes steel inox430 "anti-vandal" function. dimension cm. 200. CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150 kg. type Goman code ZM200/01
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZM200-01
  • Тип продукцииSupporting bars
  • Группа продукцииCLS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)2000
  • Глубина (мм)100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)3.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCДополнительные принадлежности
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
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
Похожие продукты