Опубликуйте свои продукты
Nest Hub (2nd gen)
Google Nest

Nest Hub (2nd gen)

Music. Shows. Simple smart home control

Meet the Nest Hub, the center of your helpful home:

  • Entertainment made easy
  • Control your smart home
  • Keep your family connected
  • Helps you wind down and wake up
Cпецификация
  • Dimensions & Weight

    Dimensions

    • Height: 4.7 in (120.4 mm)
    • Width: 7.0 in (177.4 mm)
    • Depth: 2.7 in (69.5 mm)
    • Power cable: 59.0 in (1.5 m)

    Weight

    • 19.7 oz (558 g)

    Colors

    • Chalk, Charcoal, Sand, Mist

    Display

    • 7-inch touchscreen (1024 x 600)

    Speaker & Mics

    Speaker

    • Full-range speaker with 1.7 in (43.5 mm) driver

    Mics

    • 3 far-field microphones
    • Mic off switch

    Technology

    • Google Assistant built in
    • Voice Match technology
    • Ultrasound sensing

    Sensors

    • Soli sensor for Motion Sense
    • Ambient EQ light sensor
    • Temperature sensor

    Ports

    • DC power jack

    Power

    • 15W power adapter

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Processor

    • Quad-core 64-bit 1.9 GHz ARM CPU
    • High-performance ML hardware engine

    Sustainability

    • The enclosure is made from 54% recycled plastic.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnest-hub-2nd-gen
  • Тип продукцииSmart Home
  • Группа продукцииWiFi
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.7
  • Ширина (дюймы)7
  • Глубина (дюймы)2.7
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)1.23
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Другое
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_52
  • Описание Uniclass 2015Mesh network products
  • Номер OmniClass23-37 13 17 21
  • Наименование OmniClassWide Area Network Routers

Доступно в регионах:

Северная Америка