Опубликуйте свои продукты
Nest Hub Max
Google Nest

Nest Hub Max

Help for your home. All in one display

  • Stream it all. Watch it live
  • Symphony-quality sound
  • Make video calls
  • Your photos, framed in a whole new light
  • Peace of mind with the built‑in Nest Cam
Cпецификация
  • Camera

    • 6.5-megapixel camera with 127-degree wide field of view and auto-framing face match technology
    • Quick gestures
    • Mic + camera switch

    Dimensions & Weight

    • Depth: 3.99 in (101.23 mm)
    • Width: 9.85 in (250.1 mm)
    • Height: 7.19 in (182.55 mm)
    • Power cable: 1.5m
    • Weight: 480 g (16.9 oz)

    Colors

    • Charcoal

    Display

    • 10” HD touchscreen (1280x800)
    • Wide viewing angle 
    • Ambient EQ auto-adjusts color temperature and brightness

    Speakers & Mic

    • Google Assistant built in
    • Stereo speaker system (2x 18mm 10W tweeters, 1x 75mm 30W woofer)
    • Far-field microphones
    • Ultrasound sensing
    • Voice match technology

    Sensors

    • Ambient EQ light sensor

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0 support
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Power

    • 30W power adapter

    Ports

    • DC Power Jack

    Operating System

    • Android, iOS

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnest-hub-max
  • Тип продукцииSmart Home
  • Группа продукцииWiFi
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-05
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.19
  • Ширина (дюймы)9.85
  • Глубина (дюймы)3.99
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)1.06
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Другое
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_52
  • Описание Uniclass 2015Mesh network products
  • Номер OmniClass23-37 13 17 21
  • Наименование OmniClassWide Area Network Routers