Опубликуйте свои продукты
In The Grid
In The Grid
    Götessons Design Group

    In The Grid

    In The Grid is a decorative wire frame in silver or brass, mounted straight into the ceiling grid, adding a luxurious touch to the room. Available in two sizes and can be combined with on or two Tiles EcoSUND for sound absorption. To match the rest of the interior, Tiles EcoSUND in all its variations can be used in In The Grid.

    Cпецификация
    • In the Grid

      Wire frame for mounting in grids, colour: silver or brass. 

      Measurements: 

      W. 595 mm H. 4 mm D. 595 mm

      W. 1195 mm H. 4 mm D. 595 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаIN-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииWall and Ceiling Acoustics
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-01
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)4
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCОбъект

    Доступно в регионах:

    Европа