Опубликуйте свои продукты
Indoor hydrant 25: HW-25W-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25W-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25W-SK-20/30 + ROP
Indoor hydrant 25: HW-25W-SK-20/30 + ROP
    Gras

    Indoor hydrant 25: HW-25W-SK-20/30 + ROP

    Cabinet prepared for the installation manual fire alarm device
    Model S – special cross hydrant with a reel on a truck up to ¾ of reel depth. Recommended in spaces with limited area for installation.
    recess-mounted (embedded) W
    Internal hydrant for semi rigid fire hose DN25

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhw_25w_sk_20_30_rop
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)105
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНHydrants
    • Код ССКПУ ООН40141726
    • Код Uniclass 2015Ss_55_30_96_30
    • Описание Uniclass 2015Fire hydrant systems
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Номер OmniClass23-29 25 13
    • Наименование OmniClassFire Hydrants

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Азия Океания