Опубликуйте свои продукты
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130
    Green Furniture Concept

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3 из 5 звезд4.3(32 отзывы)
    Very close to how nature itself designs and based on simple principles, this sound-absorbing lamp has a harmonious, organic shape and is made from natural materials. The trunk and branches are made from Swedish birch. The foliage is made of thin, unbleached wool felt leaves. Leaf Lamp is shipped as flat packages (assembled upon request). It shares its inner energy from a warm-toned large LED (your choice – not included) filtering the foliage as a soft and natural light. Leaf Lamp Pendant is available in diameters of 80 or 130 cm. Leaf Lamp has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 1,4 / 3,5 square meters of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity. Under the Leaf Lamp, a whisper is as good as a shout.
    Cпецификация
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLL_P_130
    • Тип продукцииLeaf Lamp Series
    • Группа продукцииLeaf Lamp Pendant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-10-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1300
    • Глубина (мм)1300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалВойлок
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
    • Код ССКПУ ООН391016
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка