Опубликуйте свои продукты
Leaf Lamp Tree 130
Green Furniture Concept

Leaf Lamp Tree 130

4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)
The Leaf Lamp Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm or custom size up to Ø600 cm for special projects). Leaf Lamp Trees stand on the ground with a robust base that can be bolted to the floor or an optional base plate that makes the tree freestanding. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3,5 / 14 / 21 / 53 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.
Cпецификация
  • Two standard height: 2400 and 3000mm. Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLL_T_130
  • Тип продукцииLeaf Lamp Series
  • Группа продукцииLeaf Lamp Tree
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2400
  • Ширина (мм)1300
  • Глубина (мм)1300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалВойлок
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs and lamp components
  • Код ССКПУ ООН3910
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Описание Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (22)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)