Опубликуйте свои продукты
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
SONIC free standing
    XAL

    SONIC free standing

    Free standing luminaire with conical luminaire head in die-cast aluminium; surface powder coated; round aluminium downpipe arranged centralised or decentralised; round pedestal with recess for table base; direct / indirect light distribution; indirect component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; incl. connection cable (3m) with safety plug; Acoustic elements made of high-quality, self-supporting, recycled PET felt (high acoustic performance by doubling the material) or as an acoustically effective lampshade (large selection of colours) with sound absorbing properties available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSONIC_free_standing
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииFloor | Standing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-17
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (51)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (23)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (5)