Опубликуйте свои продукты
Leaf Lamp Metal Tree S
Green Furniture Concept

Leaf Lamp Metal Tree S

The Leaf Lamp Metal Tree is a tree-size standing lamp for public indoor spaces. The branches shape a magnificent crown foliage (Ø130, Ø230 or Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees S stand on the ground with a robust base. Leaf Lamp Tree has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 3.5, 14 or 21 square metres of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity – and under the Leaf Lamp Tree, a whisper is as good as a shout.

Cпецификация
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLLMT130
  • Тип продукцииLeaf Lamp Series
  • Группа продукцииLeaf Lamp Metal Tree
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2400
  • Ширина (мм)1300
  • Глубина (мм)1300
Связанные
  • Основной материалВойлок
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLamps and lightbulbs
  • Код ССКПУ ООН391016
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Описание Uniclass 2015Lamps
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (22)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)